KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5490RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5282SE Rev. 4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5281SE Rev. 4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5280SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5280FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5280CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3280CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-1492LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1492-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1491LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1490SE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1490LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3686XLE-NIR Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!