KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (26)
  2. Ethernet (17)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Auflösung
0,0 MPix 13,0 MPix 0,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 135 fps 8 fps to 135 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 43
Sortieren nach
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,49 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3686XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!