KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 243,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!