KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![U3-30C0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-30C0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-30C1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-30C2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3200SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3201SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3202SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3240CP-NIR Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3250CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3580CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!