KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5490RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5262SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5261SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5260SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5260FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5260CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5262SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5261SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5260SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5260FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5260CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!