Objektiv, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"

Objektiv, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite:8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 50,8° x 38,6°
  • Hintere Schnittweite: 11,73 mm
  • Eintauchtiefe: 6,1 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8": AE.0051.2.12100.00
Brennweite 8 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!