- Brennweite:8 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 50,8° x 38,6°
- Hintere Schnittweite: 11,73 mm
- Eintauchtiefe: 6,1 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 38,6° x 50,8° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt