Objektiv, RICOH, FL-CC7528-2M, 75 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC7528-2M, 75 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 75 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.8-32
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,7 m
  • Bildwinkel (HxV): 6,9° x 5,2°
  • Hintere Schnittweite: 30,94 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-CC7528-2M, 75 mm, 2/3": AE.0050.2.07000.01
Brennweite 75 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!