- Brennweite: 75 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8-32
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,7 m
- Bildwinkel (HxV): 6,9° x 5,2°
- Hintere Schnittweite: 30,94 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 5,2° x 6,9° |
| Brennweite | 75,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt