Objektiv, RICOH, FL-CC1614-2M, 16 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC1614-2M, 16 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-Close
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
  • Bildwinkel (HxV): 31° x 23,4°
  • Hintere Schnittweite: 14,61 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-CC1614-2M, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.01100.00
Brennweite 16 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!