- Brennweite: 16 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-Close
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
- Bildwinkel (HxV): 31° x 23,4°
- Hintere Schnittweite: 14,61 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,0° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt