Objektiv, Tamron, 219HB, 8 mm, 2/3"

Objektiv, Tamron, 219HB, 8 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, High Resolution
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,26 m
  • Bildwinkel (HxV): 59,3° x 45,2°
  • Hintere Schnittweite: 11,6 mm
  • Eintauchtiefe: 6,2 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, 219HB, 8 mm, 2/3": AE.0051.2.05700.01
Brennweite 8 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 1,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!