- Brennweite: 8 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,26 m
- Bildwinkel (HxV): 59,3° x 45,2°
- Hintere Schnittweite: 11,6 mm
- Eintauchtiefe: 6,2 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 45,2° x 59,3° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt