uEye XS Rev.1.1 Starter-Set

uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Varianten
 
 

Mit der uEye XS entscheidenen Sie sich für eine geniale Autofokuskamera im Mini-Format, die über zahlreiche hilfreiche Bildverbesserungs-Features (wie Weißabgleich, Belichtung, Gain) verfügt. Im Starter-Set erhalten Sie die Kamera inklusive Zubehör, um das Modell bequem für Ihre Anwendung zu evaluieren.

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XS Kamera!

Das Starter-Set beinhaltet folgende Artikel:

Artikelnummer
  • UI-1007XS Rev.1.1 Starter-Set: 1010008
Kamerafamilie XS
Interface USB 2
Interface Geschwindigkeit 0,47 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller OmniVision
Framerate @ Auflösung max. 15,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/4"
Auflösung 5,04 MPixel
Pixelgröße 1,40 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell OV5640
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
CMOS Sensor
Farbkorrektur in der Kamera
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!