uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Varianten
 
 

So klein, so einfach, so genial.

Die kleine, geniale uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 mit getriggertem Autofokus und zahlreichen weiteren Autofunktionen verbindet die Einfachheit einer Konsumentenkamera mit den Anwendungsmöglichkeiten einer Industriekamera. Dank der USB 2.0-Schnittstelle und Mini B Buchse lässt sich die uEye XS besonders leicht integrieren.

Ausgestattet mit dem 5,04 MPixel OmniVision CMOS-Sensor und einer Pixelgröße von 1,4 µm bietet die XS höchste Detailgenauigkeit in der Farbwiedergabe und eine kristallklare Bildqualität auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen.

Die Kamera punktet durch die leichte, kompakte Bauweise, 15,0 fps bei voller Auflösung (2592 x 1944 Pixel) und integrierte Stromversorgung bei Anwendungen in Kiosk- und Embedded Systemen sowie in der Medizintechnik.

Diese Kamera wird durch das IDS Software Suite SDK unterstützt.

Auch als praktisches Starter-Set mit Zubehör erhältlich.

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XS Kamera!

Artikelnummer
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
Kamerafamilie XS
Interface USB 2
Interface Geschwindigkeit 0,47 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller OmniVision
Framerate @ Auflösung max. 15,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/4"
Auflösung 5,04 MPixel
Pixelgröße 1,40 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell OV5640
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
CMOS Sensor
Farbkorrektur in der Kamera
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!