So klein, so einfach, so genial.
Die kleine, geniale uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 mit getriggertem Autofokus und zahlreichen weiteren Autofunktionen verbindet die Einfachheit einer Konsumentenkamera mit den Anwendungsmöglichkeiten einer Industriekamera. Dank der USB 2.0-Schnittstelle und Mini B Buchse lässt sich die uEye XS besonders leicht integrieren.
Ausgestattet mit dem 5,04 MPixel OmniVision CMOS-Sensor und einer Pixelgröße von 1,4 µm bietet die XS höchste Detailgenauigkeit in der Farbwiedergabe und eine kristallklare Bildqualität auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen.
Die Kamera punktet durch die leichte, kompakte Bauweise, 15,0 fps bei voller Auflösung (2592 x 1944 Pixel) und integrierte Stromversorgung bei Anwendungen in Kiosk- und Embedded Systemen sowie in der Medizintechnik.
Diese Kamera wird durch das IDS Software Suite SDK unterstützt.
Auch als praktisches Starter-Set mit Zubehör erhältlich.
Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XS Kamera!
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XS |
Interface | USB 2 |
Interface Geschwindigkeit | 0,47 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | OmniVision |
Framerate @ Auflösung max. | 15,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2592 x 1944 |
Optische Fläche | 3,629 mm x 2,722 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/4" |
Auflösung | 5,04 MPixel |
Pixelgröße | 1,40 µm |
Schutzart | IP30 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | OV5640 |
Datenblatt |
Merkmale
0,5 Gbps