U3-31N0CP Rev.2.2

U3-31N0CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5328 x 3040
    16,20 MPixel
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 25,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Kleine Industriekamera mit 16,20 MPixel Sensor und USB3-Schnittstelle für optimale Bildergebnisse: Dank des Global-Shutter Sensors IMX542 aus der Sony Pregius S Serie zeichnet sich die U3-31N0CP Rev.2.2 durch eine hohe Auflösung von 5328 x 3040 und außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit aus.

Dieser 1.1" CMOS Sensor der vierten Generation verfügt über BSI-Technologie (Backside Illumination). Die Pixelgröße von nur 2,74 µm ermöglicht eine bemerkenswert hohe Pixeldichte.

Im Betrieb liefert die nur 29 x 29 x 29 mm große Industriekamera schnelle 25,0 fps. Sie kann für ein breites Spektrum an Anwendungen eingesetzt werden, von Inspektionsaufgaben in der Industrie bis hin zu Analysen in der Medizintechnik.

Die U3-31N0CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Die Leistungsaufnahme kann über die üblichen USB3-Werte hinausgehen. Es ist möglich, dass die Kamera nicht auf jedem System betrieben werden kann. Die Framerate kann gegebenenfalls reduziert werden.

Artikelnummer
  • U3-31N0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010326
  • U3-31N0CP-M-GL Rev.2.2: 1010327
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 25,0 fps
Auflösung (h x v) 5328 x 3040
Optische Fläche 14,599 mm x 8,330 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 16,20 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP30
Sensormodell IMX542
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!