GV-51J0FA Rev.1.2

GV-51J0FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2856 x 2848
    8,13 MPixel
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 

Robust dank IP65/67, praktische GigE-Schnittstelle, quadratischer Sony Sensor der vierten Generation: Die 8,13 MPixel (2856 x 2848 px) Industriekamera GV-51J0FA Rev.1.2 erreicht 15,0 fps und eignet sich perfekt für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Als Teil der Sony Pregius S Serie profitieren Kunden hier außerdem von der Kombination aus Global-Shutter- und BSI-Technologie (Backside Illumination). Die geringe Pixelgröße von nur 2,74 µm sorgt für eine hohe Pixeldichte, sodass die verfügbare Fläche des 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1) optimal ausgenutzt wird. Das sorgt für exzellente Bildqualität selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen.

Die Industriekamera ist vollständig konform mit dem Vision Standard und kann daher z.B. perfekt mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye+ FA Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-51J0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009796
  • GV-51J0FA-M-GL Rev.1.2: 1009797
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 15,0 fps
Auflösung (h x v) 2856 x 2848
Optische Fläche 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 8,13 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP65/67
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX546
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Schutzart IP65/67
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!