Die 8,41 MPixel Industriekamera U3-38J4XLS Rev.1.2 (3864 x 2176 px, Pixelgröße 1,45 µm) liefert hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen. Der Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony ermöglicht 25,0 fps und lässt sich dank 4K-Auflösung sehr vielseitig einsetzen - sowohl im Industrieumfeld, als auch für nicht-industrielle Anwendungen. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit CS- bzw. S-Mount wählen.
Die USB3 Vision-Platinenkamera zeichnet sich darüber hinaus durch ihr sehr kompaktes Design aus, weshalb sie insbesondere in Embedded-Anwendungen ihre Stärken ausspielt.
Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-38J4XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 25,0 fps |
Auflösung (h x v) | 3864 x 2176 |
Optische Fläche | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/3" |
Auflösung | 8,41 MPixel |
Pixelgröße | 1,45 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX415 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps