U3-38L0XCP Rev.1.2

U3-38L0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4056 x 3040
    12,33 MPixel
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die kompakte Industriekamera U3-38L0XCP Rev.1.2 ist mit dem Rolling Shutter Sensor IMX412 von Sony (4056 x 3040 px, Pixelgröße 1,55 µm, Sensorgröße 1/2") ausgestattet. Der 12,33 MPixel CMOS-Sensor aus der Sony Starvis-Reihe liefert hochauflösende Daten für anspruchsvolle Bildauswertungen und erreicht 18,0 fps.

Sie wählen hier ein Modell mit 4K-Auflösung, das sich sehr gut für unterschiedlichste Visualisierungsaufgaben eignet.

Mit ihrem praktischen Voll-Metall-Gehäuse, ihrer kompakten Größe und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden.

Dank USB3 Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann damit bspw. bequem mit unserem SDK IDS peak genutzt werden.

Artikelnummer
  • U3-38L0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008132
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 18,0 fps
Auflösung (h x v) 4056 x 3040
Optische Fläche 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 12,33 MPixel
Pixelgröße 1,55 µm
Schutzart IP30
Sensormodell IMX412
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!