U3-3201SE Rev.1.2

U3-3201SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4096 x 3000
    12,29 MPixel
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Was für eine Kamera! Die USB3 Vision Industriekamera U3-3201SE Rev.1.2 mit dem großformatigen 1.1" CMOS-Sensor IMX304 liefert über die USB-Schnittstelle gestochen scharfe, klare und rauschfreie 24,0 fps bei voller Auflösung (12,29 MPixel, 4096 x 3000 px). Sie erfüllt allerhöchste Anforderungen an Auflösung, Geschwindigkeit sowie Bildqualität und begeistert durch ihre technischen Werte, wie bspw. ihre Empfindlichkeit (Quanteneffizienz QE @ 533 nm = 61 %). Die U3-3201SE Rev.1.2 findet ihren Einsatz bevorzugt in klassischen Machine Vision Anwendungen, wo schnelle Objekte erfasst werden müssen oder auch in der Mikroskopie, wo eine besonders hohe Empfindlichkeit gefordert ist.

Durch das extrem niedrige Dunkelrauschen bieten sich zudem Anwendungen in den Biowissenschaften an. IDS-typische Sonderfeatures wie Langzeitbelichtung bis 60,0 s oder der Linescan-Modus für die Verwendung der Industriekamera als Zeilenkamera erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.

Die U3-3201SE Rev.1.2 Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3201SE-C-HQ Rev.1.2: AB12356
  • U3-3201SE-M-GL Rev.1.2: AB12357
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 24,0 fps
Auflösung (h x v) 4096 x 3000
Optische Fläche 14,131 mm x 10,350 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 12,29 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX304
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!