Was für eine Kamera! Die USB3 Vision Industriekamera U3-3201SE Rev.1.2 mit dem großformatigen 1.1" CMOS-Sensor IMX304 liefert über die USB-Schnittstelle gestochen scharfe, klare und rauschfreie 24,0 fps bei voller Auflösung (12,29 MPixel, 4096 x 3000 px). Sie erfüllt allerhöchste Anforderungen an Auflösung, Geschwindigkeit sowie Bildqualität und begeistert durch ihre technischen Werte, wie bspw. ihre Empfindlichkeit (Quanteneffizienz QE @ 533 nm = 61 %). Die U3-3201SE Rev.1.2 findet ihren Einsatz bevorzugt in klassischen Machine Vision Anwendungen, wo schnelle Objekte erfasst werden müssen oder auch in der Mikroskopie, wo eine besonders hohe Empfindlichkeit gefordert ist.
Durch das extrem niedrige Dunkelrauschen bieten sich zudem Anwendungen in den Biowissenschaften an. IDS-typische Sonderfeatures wie Langzeitbelichtung bis 60,0 s oder der Linescan-Modus für die Verwendung der Industriekamera als Zeilenkamera erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.
Die U3-3201SE Rev.1.2 Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 24,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4096 x 3000 |
Optische Fläche | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1.1" |
Auflösung | 12,29 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX304 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps