U3-36L0XC

U3-36L0XC
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4200 x 3120
    13,10 MPixel
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Automatisch perfekte Bilder und Videos selbst bei wechselnden Objektabständen oder schwierigen Lichtverhältnissen? Kein Problem für die kompakte uEye+ XC Autofokus-Kamera. Ausgestattet ist sie mit dem 13,10 MPixel CMOS Sensor AR1335 von onsemi. Der Rolling Shutter Farb-Sensor (4200 x 3120 px, Pixelgröße 1.1µm) liefert 20,0 fps und sorgt für detailgetreue Aufnahmen. Dank BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR1335 neben hervorragender Low-Light-Performance auch mit geringem Pixelrauschen. Die USB3-Kamera wurde speziell mit Blick auf industrielle Anforderungen entwickelt und verfügt darüber hinaus über nützliche Funktionen wie 24-facher Digitalzoom, Auto-Whitebalance und Farbkorrektur. Damit schließt sie die Lücke zwischen Industriekamera und Webcam.

Für den Einsatz der Kamera ist lediglich eine einzige Kabelverbindung notwendig. Zusätzlich ist sie GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Mit ihrem praktischen Magnesium-Druckguss-Gehäuse, geringem Gewicht und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Autofokus-Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden. Dazu gehören z.B. Analyseaufgaben im Labor und der Diagnostik, der Einsatz in Kiosksystemen, der Logistik und in Robotik-Anwendungen.

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XC Kamera!

Sie bevorzugen statt USB3-Vision das UVC-Protokoll (USB Video Class)? Dann finden Sie hier das passende Modell für Ihre Anwendung.

Artikelnummer
  • U3-36L0XC-C: AB03281
Kamerafamilie XC
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 20,0 fps
Auflösung (h x v) 4200 x 3120
Optische Fläche 4,620 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/3.2"
Auflösung 13,10 MPixel
Pixelgröße 1,10 µm
Schutzart IP30
Sensormodell AR1335
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Farbkorrektur in der Kamera
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Barcode-Lesen

Neben der Prozessautomation und in der Logistik erkennen IDS Kameras auch in weiteren Bereichen zuverlässig Barcodes.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!