Der Global Shutter CMOS-Sensor IMX250MZR mit integriertem On-Pixel-Polarisator aus der Sony Pregius-Familie sorgt für eine bessere Objekterkennung bei schwachem Kontrast oder reflektierendem Licht und hilft dabei, Kratzer auf Oberflächen oder die Spannungsverteilung innerhalb transparenter Objekte sichtbar zu machen. Mit einer Auflösung von 5,01 MPixel (2448 x 2048 px) bei 3,45 µm großen Pixeln erreicht er in der GigE Vision uEye FA Industriekamera 24,0 fps.
Durch den Polarisationsfilter erzeugt der Sensor ein Bild mit vier Polarisationsrichtungen in einer einzigen Aufnahme. Auf Grundlage der Intensität jeder Richtungspolarisation kann daraus die Polarisationsrichtung und der Polarisationsgrad der Lichtquelle bestimmt werden. Weitere Informationen sind im Produkt-Datenblatt zu finden.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.10 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | FA |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 24,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2448 x 2048 |
Optische Fläche | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 2/3" |
Auflösung | 5,01 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP65/67 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX250 |
Datenblatt |