- Brennweite: 12 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 2-6
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,08 m
- Bildwinkel (HxV): 57,0°
- Hintere Schnittweite: 14,1 mm
- Eintauchtiefe: 5,6 mm
Artikelnummer |
|
---|---|
Brennweite | 12 mm |
Optische Klasse | 1" |
Auflösung | 9,00 MPixel |