Objektiv, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 9 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 2-6
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,08 m
  • Bildwinkel (HxV): 57,0°
  • Hintere Schnittweite: 14,1 mm
  • Eintauchtiefe: 5,6 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-BC1220-9M, 12 mm, 1": AE00225
Bildwinkel vertikal 44,2° x 57,0°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 9,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!