Objektiv, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"

Objektiv, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount M12, Flüssiglinse
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 2,6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
  • Blendenbereich (F): 2.5
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,04 m
  • Bildwinkel (HxV): 141° x 90°
  • Hintere Schnittweite: 5,2 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 13,75 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5": AE00255
Brennweite 3 mm
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 4,20 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!