- Brennweite: 2,6 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
- Blendenbereich (F): 2.5
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,04 m
- Bildwinkel (HxV): 141° x 90°
- Hintere Schnittweite: 5,2 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 13,75 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 90,0° x 141,0° |
| Brennweite | 2,6 mm |
| Optische Klasse | 1/2.5" |
| Auflösung | 4,20 MP |
Datenblatt
CAD Daten