Objektiv, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.9-16
  • Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (H x V): 14,2° x 10,7°
  • Hintere Schnittweite: 17,5 mm
  • Eintauchtiefe: 8,6 mm

Hinweis: Passt auch für 1" Sensoren

Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3": AE00207
Brennweite 35 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!