- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.9-16
- Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
- Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (H x V): 14,2° x 10,7°
- Hintere Schnittweite: 17,5 mm
- Eintauchtiefe: 8,6 mm
Hinweis: Passt auch für 1" Sensoren
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,7° x 14,2° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt