Objektiv, Tamron, M112FM12, 12 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM12, 12 mm, 1/1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.0 - 16
  • Minimaler Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H x V): 49,2° x 37,6° (4:3) / 53,2° x 30,6° (16:9)
  • Hintere Schnittweite:13,5 mm
  • Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M112FM12, 12 mm, 1/1.2": AE00197
Brennweite 12 mm
Optische Klasse 1/1.2"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!