- Brennweite: 12 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
- Blendenbereich (F): 2.0 - 16
- Minimaler Pixelgröße (µm): 3,45
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (H x V): 49,2° x 37,6° (4:3) / 53,2° x 30,6° (16:9)
- Hintere Schnittweite:13,5 mm
- Eintauchtiefe: 4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 37,6° x 49,2° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.2" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt