UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2056 x 1542
    3,17 MPixel
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 123,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die USB 3 Industriekamera UI-3070CP mit dem 1/1.8" Global Shutter CMOS Sensor Sony IMX252 bietet eine Auflösung von 3,2 MP (2056 x 1542 px). Bei voller Auflösung beschleunigt die USB 3 Kamera auf bis zu 134 fps (Full HD mit bis zu 187 fps). Sie ermöglicht 64-fach Multi AOI und Langzeitbelichtung bis 30 Sekunden – für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie.

Das Industriekameramodell UI-3070CP richtet sich an Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit.

Artikelnummer
  • UI-3070CP-C-HQ Rev.2: AB00968
  • UI-3070CP-M-GL Rev.2: AB00967
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 123 fps
Auflösung (h x v) 2056 x 1542
Optische Fläche 7,093 mm x 5,320 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 3,17 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell IMX252
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!