Objektiv, Lensation, BM4018S118C, 4 mm, 1/1.8"

Objektiv, Lensation, BM4018S118C, 4 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fix Fokus/Iris, IR Cut, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 4 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8""
  • Blendenbereich (F): 1.8
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 101° x 76°
  • Hintere Schnittweite: 8 mm
  • IR Cut Filter
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BM4018S118C, 4 mm, 1/1.8": AE00142
Brennweite 4 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 3,15 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!