- Brennweite: 4 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8""
- Blendenbereich (F): 1.8
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 101° x 76°
- Hintere Schnittweite: 8 mm
- IR Cut Filter
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 76,0° x 101,0° |
| Brennweite | 4,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt