UI-3090SE

UI-3090SE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4104 x 2174
    8,92 MPixel
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 40,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB 3 Industriekamera UI-3090SE mit integriertem Sony IMX255 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Ihre Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich macht eine spezielle NIR-Variante obsolet. Die Fähigkeit 4K-Bilder zu liefern, macht die UI-3090SE für besondere Aufgaben in der industriellen Bildverarbeitung und der Verkehrsüberwachung interessant.

Wo mit herkömmlichen Verkehrskameras eine Kamera pro Fahrspur installiert werden muss, kann die UI-3090SE mehrere Spuren mit einer einzelnen Kamera erfassen und das bei gleicher Auflösung. Weitere von IDS implementierte Zusatzfeatures sind unter anderen: Langzeitbelichtung bis 30 Sekunden, verzahnter Trigger, Line Scan-Modus oder Sequencer-Modus.

Die UI-3090SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 40,0 fps
Auflösung (h x v) 4104 x 2174
Optische Fläche 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 8,92 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell IMX255

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!