Die USB 3 Industriekamera UI-3090SE mit integriertem Sony IMX255 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Ihre Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich macht eine spezielle NIR-Variante obsolet. Die Fähigkeit 4K-Bilder zu liefern, macht die UI-3090SE für besondere Aufgaben in der industriellen Bildverarbeitung und der Verkehrsüberwachung interessant.
Wo mit herkömmlichen Verkehrskameras eine Kamera pro Fahrspur installiert werden muss, kann die UI-3090SE mehrere Spuren mit einer einzelnen Kamera erfassen und das bei gleicher Auflösung. Weitere von IDS implementierte Zusatzfeatures sind unter anderen: Langzeitbelichtung bis 30 Sekunden, verzahnter Trigger, Line Scan-Modus oder Sequencer-Modus.
Die UI-3090SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
| Kamerafamilie | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX255 |
| Framerate @ Auflösung max. | 40,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 4104 x 2174 |
| Optische Fläche | 14,159 mm x 7,5 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 8,92 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale