Objektiv, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8"

Objektiv, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 5.6
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 34,4° x 23,2°
  • Hintere Schnittweite: 8,57 mm
  • Nicht IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1,8": AE.0059.2.14600.00
Brennweite 12 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!