- Brennweite: 12 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 5.6
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 34,4° x 23,2°
- Hintere Schnittweite: 8,57 mm
- Nicht IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,2° x 34,4° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt