Objektiv, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"

Objektiv, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 72° x 53°
  • Hintere Schnittweite: 8,83 mm
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2": AE00118
Brennweite 5 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 10,55 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!