- Brennweite: 5 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2.2
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
- Bildwinkel (HxV): 72° x 53°
- Hintere Schnittweite: 8,83 mm
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 53,0° x 72,0° |
| Brennweite | 5,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt