Objektiv, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"

Objektiv, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 4 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.0
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 75,14° x 59,96°
  • Hintere Schnittweite: 7,03 mm
  • Eintauchtiefe: 6,5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2": AE.0059.2.11300.00
Brennweite 4 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!