- Brennweite: 4 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2.0
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 75,14° x 59,96°
- Hintere Schnittweite: 7,03 mm
- Eintauchtiefe: 6,5 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 60,0° x 75,1° |
| Brennweite | 4,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt