Objektiv, Lensation, BM2820, 2,8 mm, 1/3"

Objektiv, Lensation, BM2820, 2,8 mm, 1/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 1 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 2,8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/3"
  • Blendenbereich (F): 2.0
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 98° x 73°
  • Hintere Schnittweite: 5,29 mm
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BM2820, 2,8 mm, 1/3": AE.0059.2.13600.00
Brennweite 3 mm
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!