- Brennweite: 2,8 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/3"
- Blendenbereich (F): 2.0
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 98° x 73°
- Hintere Schnittweite: 5,29 mm
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 73,0° x 98,0° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Optische Klasse | 1/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt