Objektiv, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2"

Objektiv, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.0
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 64° x 48°
  • Hintere Schnittweite: 8,3 mm
  • Nicht IR korrigiert
  • Passend für 3-5 Megapixel
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2": AE.0059.2.23000.00
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 3,15 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!