- Brennweite: 6 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2.0
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
- Bildwinkel (HxV): 64° x 48°
- Hintere Schnittweite: 8,3 mm
- Nicht IR korrigiert
- Passend für 3-5 Megapixel
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 48,0° x 64,0° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt