USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 10 m

USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 10 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Metall USB-A Buchse, gerade, verschraubbar auf USB-A
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: aktives Fiberglaskabel
  • Stecker: USB 3-A Buchse, gerade, verschraubbar auf USB-A
  • Kabellänge: 10,0 m
  • Biegeradius: 20,0 mm
  • Biegezyklen: min. 1 Mio. Zyklen
  • Externe Stromversorgung am USB-A Stecker (Kabel im Lieferumfang enthalten)
  • Sehr empfehlenswert mit einer USB 3 PCI-Express-Karte mit externer Stromversorgung (AL00014)

    Hinweis:
    Beachten Sie, dass zusätzlich ein Standardkabel für die Funktionalität benötigt wird. Dieses Kabel sollte eine Länge von 3 m nicht überschreiten (AD00155 oder AD00290).

Artikelnummer
  • USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 10 m: AD00207
geeignet für CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!