USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (89325)

USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (89325)

USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (89325)
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung

Hersteller: DeLock

Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

Perfekt geeignet für Multikamerasysteme: Aufgrund der vier einzelnen USB-3.0-Chipsätze auf der Einsteckkarte erreicht jede angeschlossene USB 3 uEye Kamera die volle Performance.

  • Chipsatz: Renesas uPD720202
  • Schnittstelle: PCIe x4 Rev. 2.0
  • Ports: 4 x USB 3 Typ A
  • Datentransfer-Rate: bis zu 5Gbit/s pro Lane
  • Betriebssysteme: Windows XP/7/10/11
  • Kompatibel mit USB 2.0 (480 Mbit/s)
    Wichtige Produktinformation:
    Diese PCIe-Karte besitzt eine externe Stromversorung. Entweder über einen Molex 4-Pin oder einen SATA 15-Pin Anschluss.
    Darüberhinaus beachten Sie bitte, dass diese Karte keine Anschraubgelegenheit mit unseren Kabeln bietet.

Artikelnummer
  • USB 3 PCI-Express-Karte, 4 Ports (89325): AL00014
 
 
 
 
It's so easy!