- Kabel: USB 3
- Kabeltyp: aktives Fiberglaskabel
- Stecker: USB 3-A Buchse, gerade, verschraubbar auf USB-A
- Kabellänge: 20,0 m
- Biegeradius: 20,0 mm
- Biegezyklen: min. 1 Mio. Zyklen
- Externe Stromversorgung am USB-A Stecker (Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Sehr empfehlenswert mit einer USB 3 PCI Express Karte mit externer Stromversorgung (AL00014)
Artikelnummer |
|
---|---|
geeignet für | CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS |
arretierbar | Nein |
verschraubbar | Ja |